??
CAD model selection
K0611.01602
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0611 - One-piece shaft collars, slitted inside
Bill of material
K0611.01602
BESTKIPP
Order No.
K0611.01602 mm
MATERIAL
material
Stainless steel
SS
Steel code
1.4305
FORM
Form
A
C
diameter
M 5 x 16
B
width
13 mm
D1
diameter
16 mm
D2
diameter
34 kg
R
diameter
39.4 mm
GEW
Approx. weight
0.0671 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245155910
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions